(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電空比例閥 ITV0000 Series

電空比例閥 ITV0000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

底座安裝時實現省空間・輕量的薄形電空比例閥 ITV0000 Series。
【特長】
・採用DIN導軌方式, 連數增減容易
・薄形15mm/輕量100g
・2種電纜線插頭
・快速接頭内蔵
・附警示顯示LED
・2種托架
・保護構造:相當於IP65
・直線性:±1%F.S.以下

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ITV0030-0BL
ITV0030-0MN
ITV0030-2MN
ITV0030-3L
ITV0030-3S
ITV0050-3BS
型號數量折扣標準
出貨日
供給側 接續外徑 輸入訊號 附屬品 設定壓力 規格 IN側氣壓管尺寸/接頭尺寸 OUT側氣壓管尺寸/接頭尺寸 電纜接頭種類 壓力範圍
19天 φ4[DC4-20mA] 電流型DC4~20mA(匯式)平面型托架0.001~0.5MPa單體用SUP:Φ4EXH:Φ4/OUT:Φ4直角型2m0.5MPa
19天 φ6[DC4-20mA] 電流型DC4~20mA(匯式)0.001~0.5MPa連座用SUP:Φ6EXH:Φ6/OUT:Φ4無電纜接頭0.5MPa
19天 φ6[DC0-5V] 電壓型DC0~5V0.001~0.5MPa連座用SUP:Φ6EXH:Φ6/OUT:Φ4無電纜接頭0.5MPa
19天 φ4[DC0-10V] 電壓型DC0~10V0.001~0.5MPa單體用SUP:Φ4EXH:Φ4/OUT:Φ4直角型2m0.5MPa
19天 φ4[DC0-10V] 電壓型DC0~10V0.001~0.5MPa單體用SUP:Φ4EXH:Φ4/OUT:Φ4直型3m0.5MPa
19天 φ4[DC0-10V] 電壓型DC0~10V平面型托架0.001~0.9MPa單體用SUP:Φ4EXH:Φ4/OUT:Φ4直型3m0.9MPa

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 電空
形狀 快速接頭型 壓力計 使用環境 標準
供給側 接續種類 快速接頭(公釐尺寸) 控制側 連接種類 快速接頭(公釐尺寸) 控制側 連接徑 φ4
排氣結構 回流功能 電源電壓 DC24V

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767