(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

複合底座調壓閥 集中供氣規格 ARM11A Series

SMC REGULATOR

複合底座調壓閥 集中供氣規格 ARM11A Series

複合底座調壓閥 集中供氣規格 ARM11A Series。
【特長】
・可根據設置條件自由選擇
・快速接頭種類、尺寸可變更
・標準對應逆流功能
・對應數位壓力開關

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ARM11AA1-322-R3

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第19天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

調節閥/增壓閥調節閥使用流體空氣
調節閥種類歧管形形狀快速接頭型
壓力計[附壓力計] 附壓力計使用環境對應禁油
供給側 接續種類[快速] L型接頭供給側 接續外徑φ8
控制側 連接種類[快速] L型接頭控制側 連接徑φ6
排氣結構[有] 溢流型回流功能[有] 有(不平衡式)
更多商品介紹
使用壓力範圍(MPa)~1.0設定壓力0.05~0.7MPa
壓力單位製品銘板、壓力顯示的單位標記為MPa握把方向/位置把手位置向上
連數3連供氣塊種類集中供氣塊
集中供氣塊的安裝位置兩側IN・OUT配管位置IN側下/OUT側下
規格連座調節器 - -
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ARM11AA1-322-R3
型號數量折扣標準
出貨日
19天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 歧管形
形狀 快速接頭型 壓力計 附壓力計 使用環境 對應禁油
供給側 接續種類 L型接頭 供給側 接續外徑 φ8 控制側 連接種類 L型接頭
控制側 連接徑 φ6 排氣結構 溢流型 回流功能 有(不平衡式)
使用壓力範圍(MPa) ::1.0 設定壓力 0.05~0.7MPa 壓力單位 製品銘板、壓力顯示的單位標記為MPa
握把方向/位置 把手位置向上 連數 3連 供氣塊種類 集中供氣塊
集中供氣塊的安裝位置 兩側 IN・OUT配管位置 IN側下/OUT側下 規格 連座調節器

複合底座調壓閥 集中供氣規格 ARM11A Series的型號ARM11AA1-322-R3頁面。
記載關於型號ARM11AA1-322-R3之規格、尺寸、型式情報。