(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

氣導式調壓閥 AR425~935 Series

氣導式調壓閥 AR425~935 Series

氣導式調壓閥 AR425~935 Series
【特長】・内部氣導式的溢流型調壓閥。
詳細規格、材質請參照型錄內容。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AR625-10
AR825-12
AR925-20
AR925-20G
AR935-20
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續外徑 控制側 連接徑 本體尺寸 設定壓力
19天 [無] 無壓力計1160.05~0.83MPa
19天 [無] 無壓力計1 1/41 1/480.05~0.83MPa
19天 [無] 無壓力計2290.05~0.83MPa
19天 [附壓力計] 附壓力計2290.05~0.83MPa
19天 [無] 無壓力計2290.02~0.2MPa
型號
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續外徑 控制側 連接徑 本體尺寸 設定壓力

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 標準
形狀 標準 使用環境 標準 供給側 接續種類 Rc
控制側 連接種類 Rc 排氣結構 溢流型 回流功能
流動方向 左→右 附屬品