(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

壓力調節閥 AP100

SMC AP TYPE

壓力調節閥 AP100

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

壓力大於設定値時向大氣排氣的壓力調節閥 AP100 Series。
【特長】
・保持管內壓力穩定的調節閥

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AP100-02

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AP100-02
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 其他 使用流體 空氣 調節閥種類 標準
形狀 標準 壓力計 無壓力計 使用環境 標準
供給側 接續種類 Rc 供給側 接續外徑 1/4 控制側 連接種類 Rc
控制側 連接徑 1/4 排氣結構 溢流型 回流功能
附屬品 設定壓力 0.05~0.69MPa

壓力調節閥 AP100的型號AP100-02頁面。
記載關於型號AP100-02之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767