(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・根據安裝條件可自由的選擇
・快速接頭的種類和大小可以變更
・支援標準逆流功能
・對應附數位壓力開關
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ARM10F1-20G-6
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
調節閥/增壓閥 | 調節閥 | 使用流體 | 空氣 | 調節閥種類 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 快速接頭型 | 壓力計 | 附壓力計 | 回流功能 | 有(不平衡式) |
訂製品規格 | 無 |
調壓閥 單體規格 ARM10 Series的型號ARM10F1-20G-6頁面。
記載關於型號ARM10F1-20G-6之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
ARM10-20BG |
ARM10-58BG-7Z |
ARM10F1-70GP |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 使用環境 | 供給側 接續種類 | 供給側 接續外徑 | 控制側 連接種類 | 控制側 連接徑 | 排氣結構 | 附屬品 | 設定壓力 | 壓力單位 | 握把方向/位置 | IN・OUT配管位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 標準 | [快速] L型接頭 | φ6 | [快速] L型接頭 | φ6 | [有] 溢流型 | 托架(附面板螺帽)+壓力顯示功能 | 0.05~0.7MPa | 製品銘板、壓力顯示的單位標記為Mpa | 標準型 | - | ||
19天 | 對應禁油 | [快速] 直柱接頭 | φ1/4 | [快速] 直柱接頭 | φ1/4 | [無] 非溢流 | 托架(附面板螺帽)+壓力顯示功能 | 0.05~0.35MPa | 製品銘板、壓力顯示的單位標記為psi | 標準型 | - | ||
19天 | 標準 | [快速] L型接頭 | φ1/4 | [快速] L型接頭 | φ1/4 | [有] 溢流型 | 面板螺帽+壓力顯示功能 | 0.05~0.7MPa | 製品銘板、壓力顯示的單位標記為Mpa | 正面握把型 | IN側下/OUT側下 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策