(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調壓閥 單體規格 ARM10 Series (型號表)

SMC REGULATOR

調壓閥 單體規格 ARM10 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・根據安裝條件可自由的選擇
・快速接頭的種類和大小可以變更
・支援標準逆流功能
・對應附數位壓力開關

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ARM10-20BG

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ARM10-20BG
型號數量折扣標準
出貨日
使用環境 供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 排氣結構 附屬品 設定壓力 壓力單位 握把方向/位置 IN・OUT配管位置
8天 標準[快速] L型接頭φ6[快速] L型接頭φ6[有] 溢流型托架(附面板螺帽)+壓力顯示功能0.05~0.7MPa製品銘板、壓力顯示的單位標記為Mpa標準型-

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 標準
形狀 快速接頭型 壓力計 附壓力計 回流功能 有(不平衡式)
訂製品規格

調壓閥 單體規格 ARM10 Series的型號ARM10-20BG頁面。
記載關於型號ARM10-20BG之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ARM10-58BG-7Z
ARM10F1-20G-6
ARM10F1-70GP
型號數量折扣標準
出貨日
使用環境 供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 排氣結構 附屬品 設定壓力 壓力單位 握把方向/位置 IN・OUT配管位置
19天 對應禁油[快速] 直柱接頭φ1/4[快速] 直柱接頭φ1/4[無] 非溢流托架(附面板螺帽)+壓力顯示功能0.05~0.35MPa製品銘板、壓力顯示的單位標記為psi標準型-
19天 對應禁油[快速] L型接頭φ6[快速] L型接頭φ6[無] 非溢流壓力顯示功能0.05~0.7MPa製品銘板、壓力顯示的單位標記為Mpa正面握把型IN側下/OUT側下
19天 標準[快速] L型接頭φ1/4[快速] L型接頭φ1/4[有] 溢流型面板螺帽+壓力顯示功能0.05~0.7MPa製品銘板、壓力顯示的單位標記為Mpa正面握把型IN側下/OUT側下

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767