(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

6892 彈簧作動螺絲

6892 彈簧作動螺絲

開放式夾臂用彈簧作動螺絲,
回火、鍍鋅並鈍化。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
99259
99267
99275
99283
型號數量折扣標準
出貨日
B G G1 L L3 L4 橡膠銷頭 尺寸
13天~ 14,5M 8M59039-5256893-M53
13天~ 18,5M 8M59040-5356893-M54
13天~ 20,5M 8M59040-4856893-M55
13天~ 24,0M12M812360-6876893-M86

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務