(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

6880 夾持螺絲

6880 夾持螺絲

按拉兼用型夾鉗用夾持螺絲,
回火,張力強度等級8.8,鍍鋅並鈍化,附螺帽和可拆式橡膠尖端。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
98012
98038
98046
98053
98061
98475
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSL L3 螺絲DIN 933 尺寸
13天~ 102712-20M 4x200+1
13天~ 103517-25M 6x252
13天~ 104822-35M 8x353
8天~ 106630-52M10x505
13天~ 106830-50M12x507
13天~ 109025-70M16x808

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務