(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6848VNI 拉鉤式垂直肘節夾鉗

6848VNI 拉鉤式垂直肘節夾鉗

拋光不鏽鋼拉鉤式垂直肘節夾鉗。鉚釘,配合潤滑襯套使用。
人體工學把手,耐油性佳,附大握柄面與軟組件。
完整套件,內含扣座。
亦適用於食品業。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
95588
95604
95620
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSF1
(kN)
尺寸
12天~ 101,62
14天~ 103,23
12天~ 107,04
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSF1
(kN)
尺寸

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務