(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

6848V 拉鉤式垂直肘節夾鉗

6848V 拉鉤式垂直肘節夾鉗

鍍鋅鈍化拉鉤式垂直肘節夾鉗。
不鏽鋼鉚釘,配合硬化襯套使用。
回火拉鉤。軸承經預潤滑。人體工學把手,耐油性佳,附大握柄面與軟組件。
完整套件,內含扣座。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
94755
94763
94771
型號數量折扣標準
出貨日
F1
(kN)
尺寸
16天~ 1,62
14天~ 3,23
14天~ 7,04

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務