(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

6847 拉鉤式肘節夾鉗

6847 拉鉤式肘節夾鉗

鍍鋅鈍化拉鉤式肘節夾鉗。襯套表面硬化和潤滑,不鏽鋼鉚釘。回火拉鉤和夾持套筒。紅色塑膠把手,耐油性佳。
人體工學把手,耐油性佳,附大握柄面與軟組件,適用尺寸1。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
94524
94540
94565
型號數量折扣標準
出貨日
調整距離
(mm)
F1
(kN)
尺寸
15天~ 821
13天~ 1233
8天~ 1455

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務