(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

6845按拉兼用型肘節夾鉗

CLAMP

6845按拉兼用型肘節夾鉗

按拉兼用型肘節夾鉗,按壓型夾鉗。
(夾桿和手把反向動作)。此版本附長型夾桿導件。展性鑄件底座,上漆。肘節零件和推桿採用熱處理鋼,經鍍鋅並鈍化。不鏽鋼鉚釘,配合硬化襯套使用。軸承經預潤滑。人體工學把手,耐油性佳,具大範圍柔軟握柄面。
完整套件,內附回火鍍鋅夾持螺絲no. 6880-3。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

94243

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
94243
型號數量折扣標準
出貨日
13天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

夾持螺絲 M8x35 F1(kN) 4 尺寸 3

6845按拉兼用型肘節夾鉗的型號94243頁面。
記載關於型號94243之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767