(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6844NI 按拉兼用型肘節夾鉗

6844NI 按拉兼用型肘節夾鉗

按拉兼用型肘節夾鉗短型版本。按拉兼用式夾持適用。
不鏽鋼,拋光。長型夾桿導件附安裝螺牙和螺帽。附頭緣螺絲附有螺牙。軸承經預潤滑。人體工學把手,耐油性佳,附大握柄面與軟組件。
完整套件,內含不鏽鋼夾持螺絲no. 6880NI。
亦適用於食品業。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
95349
95364
95380
型號數量折扣標準
出貨日
夾持螺絲 F1
(kN)
F2
(kN)
尺寸
11天~ [m6] M6x251,01,02
11天~ [M8] M8x352,52,53
12天~ M12x504,04,05

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務