(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

6844 按拉兼用型肘節夾鉗

6844 按拉兼用型肘節夾鉗

按拉兼用型肘節夾鉗短型版本。按拉兼用式夾持適用。
長型夾桿導件附安裝螺牙和螺帽。
鍍鋅並鈍化。不鏽鋼鉚釘。回火附頭緣螺絲。軸承經預潤滑。
人體工學把手,耐油性佳,附大握柄面與軟組件。
完整套件,內含回火鍍鋅夾持螺絲no. 6880。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
92676
94300
94318
94334
型號數量折扣標準
出貨日
夾持螺絲 F1
(kN)
F2
(kN)
尺寸
13天~ M12x504,04,05-M27
8天~ [m6] M6x251,01,02
8天~ [M8] M8x352,52,53
8天~ M12x504,04,05

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務