(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

6842PL 重型按拉兼用型肘節夾鉗

6842PL 重型按拉兼用型肘節夾鉗

重型按拉兼用型肘節夾鉗,附可逆手把。按拉兼用式夾持適用。
(夾桿和手把同步動作)。
重荷重版本,附長型夾桿導件。展性鑄件底座,拋光。硬化銷。手把零件和夾桿為回火拋光鋼。鍍鋅鈍化手把,把手為紅色耐油塑膠材質。
完整套件,內含回火鍍鋅夾持螺絲no. 6880。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
92627
92643
92668
92684
型號數量折扣標準
出貨日
夾持螺絲 F1
(kN)
F2
(kN)
尺寸
13天~ [M8] M8x35774
13天~ M10x5012125
13天~ M12x5025257
13天~ M16x8045458

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務