(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6842 重型按拉兼用型肘節夾鉗

6842 重型按拉兼用型肘節夾鉗

重型按拉兼用型肘節夾鉗,按拉兼用式夾持適用。
(夾桿和手把同步動作)。
重荷重版本,附長型夾桿導件。展性鑄件底座,上漆。肘節零件和推桿採用熱處理鋼,經鍍鋅並鈍化。尺寸3的不鏽鋼鉚釘,配合硬化襯套使用。軸承經預潤滑。
人體工學把手,耐油性佳,附大握柄面與軟組件,適用尺寸3和5。
完整套件,內含回火鍍鋅夾持螺絲no. 6880。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
94235
94250
94276
型號數量折扣標準
出貨日
夾持螺絲 F1
(kN)
F2
(kN)
尺寸
13天~ [M8] M8x35443
16天~ M12x5010105
14天~ M12x5025257

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務