(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6841NI 按拉兼用型肘節夾鉗

6841NI 按拉兼用型肘節夾鉗

按拉兼用型肘節夾鉗,附小型彎角底座。按拉兼用式夾持適用。
(夾桿和手把同步動作)。不鏽鋼,拋光。長型夾桿導件附安裝螺牙和螺帽。襯套為尺寸3。軸承經預潤滑。手把可與底座呈任何角度安裝。人體工學把手,耐油性佳,附大握柄面與軟組件。
完整套件,內含不鏽鋼夾持螺絲no. 6880NI。
亦適用於食品業。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
95265
95299
型號數量折扣標準
出貨日
夾持螺絲 F1
(kN)
F2
(kN)
尺寸
11天~ M4x200,80,80
13天~ [M8] M8x352,52,53

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務