(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6841 按拉兼用型肘節夾鉗

6841 按拉兼用型肘節夾鉗

按拉兼用型肘節夾鉗,附小型彎角底座。按拉兼用式夾持適用。
(夾桿和手把同步動作)。
長型夾桿導件附安裝螺牙和螺帽。鍍鋅並鈍化。尺寸2與3的不鏽鋼鉚釘,配合硬化襯套使用。手把零件和夾桿為回火鋼。軸承經預潤滑。手把可與底座呈任何角度安裝。人體工學把手,耐油性佳,附大握柄面與軟組件。
完整套件,內含回火鍍鋅夾持螺絲no. 6880。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
94094
94110
94128
94136
94151
94367
型號數量折扣標準
出貨日
夾持螺絲 F1
(kN)
F2
(kN)
尺寸
8天~ M4x200,80,80
8天~ M4x201,01,01
8天~ [m6] M6x252,02,02
13天~ [M8] M8x352,52,53
16天~ M12x504,54,55
13天~ M12x504,54,55-M27

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務