(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

6840S 附安全閂按拉兼用型肘節夾鉗

CLAMP

6840S 附安全閂按拉兼用型肘節夾鉗

按拉兼用型肘節夾鉗,附安全閂保護開啟和夾持位置。
無彎角底座。按拉兼用式夾持用(夾桿和手把同步動作)。
長型夾桿導件附安裝螺牙和螺帽。鉚釘為不鏽鋼材質,手把零件和夾桿為回火鋼。軸承經預潤滑。
人體工學把手,耐油性佳,附大握柄面與軟組件。
完整套件,內含回火鍍鋅夾持螺絲no. 6880。
本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

92619

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
92619
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

夾持螺絲 M8x35 F1(kN) 2,5 F2(kN) 2,5
尺寸 3

6840S 附安全閂按拉兼用型肘節夾鉗的型號92619頁面。
記載關於型號92619之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務