(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

6832 水平動作肘節夾鉗

6832 水平動作肘節夾鉗

水平動作肘節夾鉗,附開放式夾臂和垂直底座。
鍍鋅並鈍化。尺寸2至5的不鏽鋼鉚釘,配合硬化襯套使用。軸承經預潤滑。
人體工學把手,耐油性佳,附大握柄面與軟組件。夾臂末端止推螺栓採用鎖緊墊圈。
完整套件,內含回火鍍鋅夾持螺絲no. 6890。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
93203
93211
93229
93237
93245
93252
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS夾持螺絲 F1
(kN)
F2
(kN)
尺寸
8天~ 10[M4] M4x250,250,40
11天~ 10[M5] M5x300,81,11
11天~ 10[m6] M6x351,01,22
11天~ 10[M8] M8x451,82,53
8天~ 10-2,03,04
11天~ 10-3,05,05
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS夾持螺絲 F1
(kN)
F2
(kN)
尺寸

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引