(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6830NI 水平動作肘節夾鉗

6830NI 水平動作肘節夾鉗

水平動作肘節夾鉗,附開放式夾臂和水平底座。
不鏽鋼,拋光。尺寸2至5的鉚釘,配合硬化襯套使用。軸承經預潤滑。
人體工學把手,耐油性佳,附大握柄面與軟組件。
完整套件,內含不鏽鋼夾持螺絲no. 6890NI。
亦適用於食品業。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
95141
95166
95182
95208
95224
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS夾持螺絲 F1
(kN)
F2
(kN)
尺寸
8天~ 10[M4] M4x250,250,40
13天~ 10[M5] M5x300,801,11
13天~ 10[m6] M6x351,001,22
12天~ 10[M8] M8x451,802,53
11天~ 10-2,003,04
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS夾持螺絲 F1
(kN)
F2
(kN)
尺寸

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引