(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

6829B 擺動夾具 氣動式 座式

6829B 擺動夾具 氣動式 座式

擺動夾具,氣動式,座式雙動式
活塞桿防鏽,拋光。本體為鋁製,陽極處理。HART-COAT表面,耐磨耗性佳。磁性活塞可用於監控末端位置。包括螺絲和彈簧墊圈,用於簡單設定夾臂位置。

安裝:
- 由正面或背面,使用通孔
- 由上方使用長內六角螺栓ISO 4762(DIN 912)
- 由下方使用底座螺牙孔

附件(包裝未隨附):
- 夾臂6829SP
- 夾持螺絲6880,本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
91397
91405
91413
91421
91439
91447
91454
91462
91496
91504
91512
91520
91538
91546
91553
91561
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSF3
(kN)
夾持螺絲連接螺牙 尺寸 右迴轉 左迴轉
12天~ 100,03M 412-
14天~ 100,06M 416-
14天~ 100,08M 620-
14天~ 100,17M 625-
8天~ 100,27M 832-
14天~ 100,45M 840-
14天~ 100,70M1250-
14天~ 101,10M1263-
14天~ 100,03M 412-
14天~ 100,06M 416-
14天~ 100,08M 620-
14天~ 100,17M 625-
8天~ 100,27M 832-
13天~ 100,45M 840-
14天~ 100,70M1250-
14天~ 101,10M1263-

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務