(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

6828M 氣動式肘節夾鉗 雙動式

6828M 氣動式肘節夾鉗 雙動式

雙動式的氣動式肘節夾鉗。
最大操作壓力為6 bar。
迷你座式設計,用於夾持和抓握用途。高強度鋁,紅色陽極處理。磁性活塞可用於監控末端位置。鋼夾臂,磨光,附三孔。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
91843
91868
91884
型號數量折扣標準
出貨日
5 bar壓力下的夾持力矩
(Nm)
最大固定力矩
(Nm)
尺寸
12天~ 82516
12天~ 155420
12天~ 257525

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務