(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6820A 氣動夾鉗

6820A 氣動夾鉗

氣動夾鉗附水平氣缸附件。
裝有氣動缸,雙動式。磁性活塞可用於監控末端位置。附減速用節氣門孔。鍍鋅鈍化夾鉗。尺寸2至4的不鏽鋼鉚釘,配合硬化軸承襯套使用。所安裝軸承經預潤滑。
完整套件,內含回火鍍鋅夾持螺絲no. 6890。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
555061
555062
555063
555064
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS夾持螺絲 F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
F4
(kN)
尺寸 Vn
(dm3)
13天~ 10[M5] M5x300,81,10,200,310,08
13天~ 10[m6] M6x301,01,20,701,020,26
14天~ 10[M8] M8x451,02,50,651,130,35
8天~ 10-2,03,01,502,240,80

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務