(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6811P 重型垂直肘節夾鉗

6811P 重型垂直肘節夾鉗

重型垂直肘節夾鉗附水平底座。
表面硬化鉸孔軸承襯套。
硬化研磨永久潤滑插銷。手把臂附夾持螺帽,可調節動作摩擦力。材質:鋼,發藍。手把臂為鑄鋼,發藍。紅色塑膠把手,耐油性佳。
完整套件,內含回火鍍鋅夾持螺絲no. 6885。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
90878
90886
90894
91314
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS夾持螺絲 F1
(kN)
尺寸
14天~ 10-5,04
13天~ 10-6,06
13天~ 10-12,08
11天~ 10[m6] M6x502,52

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務