(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
此款為垂直動作肘節夾鉗,夾臂的夾持螺絲和水平底座的距離固定。
鍍鋅並鈍化。不鏽鋼鉚釘。軸承經預潤滑。
人體工學把手,耐油性佳,具大範圍柔軟握柄面。防夾手安全夾持零件。
完整套件,內附回火鍍鋅夾持螺絲no. 6885。本產品能以1 pcs為單位購入。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
90514
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
夾持螺絲 | M5x30 | F1(kN) | 1 | 尺寸 | 1 |
---|
6805垂直動作肘節夾鉗的型號90514頁面。
記載關於型號90514之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策