(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6803 垂直動作肘節夾鉗

6803 垂直動作肘節夾鉗

垂直動作肘節夾鉗,附開放式夾臂和彎角底座。
鍍鋅並鈍化。尺寸2與3的不鏽鋼鉚釘,配合硬化襯套使用。軸承經預潤滑。
人體工學把手,耐油性佳,附大握柄面與軟組件。防夾手安全夾持零件。夾臂末端止推螺栓採用鎖緊墊圈。
完整套件,內含回火鍍鋅夾持螺絲no. 6890。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
90316
90324
90332
90340
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS夾持螺絲 F1
(kN)
F2
(kN)
尺寸
13天~ 10[M5] M5x300,81,11
14天~ 10[m6] M6x351,01,22
13天~ 10[M8] M8x451,42,53
12天~ 10-2,03,04
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS夾持螺絲 F1
(kN)
F2
(kN)
尺寸

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務