(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

6802 垂直動作肘節夾鉗

6802 垂直動作肘節夾鉗

垂直動作肘節夾鉗,附開放式夾臂和垂直底座。
鍍鋅並鈍化。尺寸2至6的不鏽鋼鉚釘,配合硬化襯套使用。軸承經預潤滑。
人體工學把手,耐油性佳,附大握柄面與軟組件。防夾手安全夾持零件。夾臂末端止推螺栓採用鎖緊墊圈。
完整套件,內含回火鍍鋅夾持螺絲no. 6890。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
90217
90225
90233
90241
90258
90266
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS夾持螺絲 F1
(kN)
F2
(kN)
尺寸
12天~ 10[M5] M5x300,61,11
14天~ 10[m6] M6x350,81,22
12天~ 10[M8] M8x451,22,53
12天~ 10-1,73,04
12天~ 10-3,05,05
12天~ 10-3,45,56

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務