(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

調壓閥 單體規格 ARM5S Series

調壓閥 單體規格 ARM5S Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可選擇快速接頭尺寸的調壓閥 單體規格 ARM5S Series。
【特長】
・寬:14mm
・2種安裝方法(直接固定型/DIN導軌固定型)可選
・支援標準逆流功能

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ARM5SA-06-A
ARM5SA-08-A
ARM5SB-18-A
ARM5SB-27-A
ARM5SB-84-A
型號數量折扣標準
出貨日
供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 安裝方法
8天 [快速] 直柱接頭φ4[快速] 直柱接頭φ4直接安裝
8天 [快速] 直柱接頭φ6[快速] 直柱接頭φ6直接安裝
8天 [快速] L型接頭φ4[快速] L型接頭φ4DIN軌道安裝
19天 [快速] 直柱接頭φ6[快速] L型接頭φ6DIN軌道安裝
19天 [快速] L型接頭φ1/4[快速] 直柱接頭φ1/4DIN軌道安裝

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 標準
形狀 快速接頭型 壓力計 附壓力計 使用環境 標準
排氣結構 溢流型 回流功能 有(不平衡式) 設定壓力 0.05~0.7MPa
壓力單位 製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767