(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
點擊圖片,放大顯示
將游標移至圖檔即可放大
SMC
對應2.0MPa活塞型小型減壓閥。【特長】・小型(表面尺寸 35mm/全長尺寸 80mm)・考慮使用便利性的3配管出口・採用操作性優異的手把形狀・適合小型壓縮機吐出壓力的調整・適合吹氣壓力的調整
PDF
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ARX20-02
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Loading...
小型減壓閥 ARX20 Series的型號ARX20-02頁面。記載關於型號ARX20-02之規格、尺寸、型式情報。
清除全部選項
顯示候補商品
清除
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策