(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調壓閥 AR20-B~AR60-B 附逆流功能調壓閥 AR20K-B~AR60K-B (型號表)

SMC AR TYPE

調壓閥 AR20-B~AR60-B 附逆流功能調壓閥 AR20K-B~AR60K-B

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC調壓閥 AR20-B~AR60-B 調壓閥(附逆流功能)AR20(K)-B~AR60(K)-B Series。
【特長】
・附逆流功能為出口側的空氣壓內藏使其快速排氣的機構

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AR20K-02BE-Y-B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AR20K-02BE-Y-B
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 回流功能 流動方向 本體尺寸 附屬品 設定壓力 握把方向/位置
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 有[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝上

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 標準
形狀 標準 使用環境 標準 排氣結構 溢流型
壓力單位 製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa 訂製品規格

調壓閥 AR20-B~AR60-B 附逆流功能調壓閥 AR20K-B~AR60K-B的型號AR20K-02BE-Y-B頁面。
記載關於型號AR20K-02BE-Y-B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AR20-01BM-B
AR20-01E-B
AR20-02-B
AR20K-02BG-B
AR20K-02BM-B
AR20K-02E-B
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 回流功能 流動方向 本體尺寸 附屬品 設定壓力 握把方向/位置
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc1/8Rc1/8[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/8Rc1/8[右邊] 左→右200.05~0.85MPa握把朝下
8天 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[右邊] 左→右200.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 有[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc1/4Rc1/4[有] 有[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 有[右邊] 左→右200.05~0.85MPa握把朝下

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767