(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC調壓閥 AR20-B~AR60-B 調壓閥(附逆流功能)AR20(K)-B~AR60(K)-B Series。
【特長】
・附逆流功能為出口側的空氣壓內藏使其快速排氣的機構
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
AR30-03H-B
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
調節閥/增壓閥 | 調節閥 | 使用流體 | 空氣 | 調節閥種類 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 標準 | 使用環境 | 標準 | 排氣結構 | 溢流型 |
壓力單位 | 製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa | 訂製品規格 | 無 |
調壓閥 AR20-B~AR60-B 附逆流功能調壓閥 AR20K-B~AR60K-B的型號AR30-03H-B頁面。
記載關於型號AR30-03H-B之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
AR20-01BM-B |
AR20-01E-B |
AR20-02-B |
AR30K-02BE-B |
AR30K-02BG-B |
AR30K-03-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 壓力計 | 供給側 接續種類 | 供給側 接續外徑 | 控制側 連接種類 | 控制側 連接徑 | 回流功能 | 流動方向 | 本體尺寸 | 附屬品 | 設定壓力 | 握把方向/位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39天 | [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 無 | [右邊] 左→右 | 20 | 附托架 | 0.05~0.85MPa | 握把朝下 | ||
39天 | [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 無 | [右邊] 左→右 | 20 | 無 | 0.05~0.85MPa | 握把朝下 | ||
8天 | [無] 無壓力計 | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 無 | [右邊] 左→右 | 20 | 無 | 0.05~0.85MPa | 握把朝下 | ||
39天 | [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器) | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [有] 有 | [右邊] 左→右 | 30 | 附托架 | 0.05~0.85MPa | 握把朝下 | ||
39天 | [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器) | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [有] 有 | [右邊] 左→右 | 30 | 附托架 | 0.05~0.85MPa | 握把朝下 | ||
19天 | [無] 無壓力計 | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | [有] 有 | [右邊] 左→右 | 30 | 無 | 0.05~0.85MPa | 握把朝下 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策