(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

調壓閥 AR20-B~AR60-B 附逆流功能調壓閥 AR20K-B~AR60K-B

調壓閥 AR20-B~AR60-B 附逆流功能調壓閥 AR20K-B~AR60K-B

點擊圖片,放大顯示

SMC調壓閥 AR20-B~AR60-B 調壓閥(附逆流功能)AR20(K)-B~AR60(K)-B Series。
【特長】
・附逆流功能為出口側的空氣壓內藏使其快速排氣的機構

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AR20-01BE1-B
AR20-01BE-B
AR20-01BG-B
AR20-01BM-B
AR20-01E-B
AR20-02-B
AR20-02B-B
AR20-02BE-1-B
AR20-02BE-B
AR20-02BG-B
AR20-02BG-R-B
AR20-02BG-Y-B
AR20-02E-B
AR20-02G-B
AR20-02H-B
AR20-F01H-B
AR20K-01-B
AR20K-01B-B
AR20K-01BE-1-B
AR20K-01BE-B
AR20K-01BG-B
AR20K-01BM-B
AR20K-02-B
AR20K-02B-B
AR20K-02BE-B
AR20K-02BE-Y-B
AR20K-02BG-B
AR20K-02BM-B
AR20K-02E-B
AR25-02BE-B
AR25-02E-B
AR25-02H-B
AR25-03BE-B
AR25-03BG-B
AR25-03E-B
AR25K-02-B
AR25K-02BE-B
AR25K-02BG-B
AR25K-03BE-B
AR25K-03BG-B
AR30-02BE-B
AR30-03-B
AR30-03B-B
AR30-03BE-B
AR30-03BG-B
AR30-03E-B
AR30-03G-B
AR30-03H-B
AR30K-02BE-B
AR30K-02BG-B
AR30K-03-B
AR30K-03BE-B
AR30K-03BG-B
AR30K-03BM-B
AR30K-03E-B
AR40-03B-B
AR40-04-B
AR40-04B-B
AR40-04BE-B
AR40-04BG-B
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 回流功能 流動方向 本體尺寸 附屬品 設定壓力 握把方向/位置
39天 [附壓力開關] 數位壓力開關:NPN輸出/導線出線方式:向下出線Rc1/8Rc1/8[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
8天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/8Rc1/8[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/8Rc1/8[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc1/8Rc1/8[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/8Rc1/8[右邊] 左→右200.05~0.85MPa握把朝下
8天 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[右邊] 左→右200.05~0.85MPa握把朝下
39天 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[右邊] 左→右20附托架0.02~0.2MPa握把朝下
8天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[左邊] 右→左20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝上
8天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[右邊] 左→右200.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[右邊] 左→右200.05~0.85MPa握把朝下
39天 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[右邊] 左→右20附固定螺帽(面板固定用)0.05~0.85MPa握把朝下
19天 [無] 無壓力計G1/8G1/8[右邊] 左→右20附固定螺帽(板裝用)0.05~0.85MPa握把朝下
8天 [無] 無壓力計Rc1/8Rc1/8[有] 有[右邊] 左→右200.05~0.85MPa握把朝下
39天 [無] 無壓力計Rc1/8Rc1/8[有] 有[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/8Rc1/8[有] 有[右邊] 左→右20附托架0.02~0.2MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/8Rc1/8[有] 有[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/8Rc1/8[有] 有[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc1/8Rc1/8[有] 有[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
8天 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[有] 有[右邊] 左→右200.05~0.85MPa握把朝下
39天 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[有] 有[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
8天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 有[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 有[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝上
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 有[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc1/4Rc1/4[有] 有[右邊] 左→右20附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 有[右邊] 左→右200.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[右邊] 左→右25附托架0.05~0.85MPa握把朝下
8天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[右邊] 左→右250.05~0.85MPa握把朝下
39天 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[右邊] 左→右25附固定螺帽(面板固定用)0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[右邊] 左→右25附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[右邊] 左→右25附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[右邊] 左→右250.05~0.85MPa握把朝下
8天 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[有] 有[右邊] 左→右250.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 有[右邊] 左→右25附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 有[右邊] 左→右25附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[有] 有[右邊] 左→右25附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[有] 有[右邊] 左→右25附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[右邊] 左→右30附托架0.05~0.85MPa握把朝下
19天 [無] 無壓力計Rc3/8Rc3/8[右邊] 左→右300.05~0.85MPa握把朝下
39天 [無] 無壓力計Rc3/8Rc3/8[右邊] 左→右30附托架0.05~0.85MPa握把朝下
8天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[右邊] 左→右30附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[右邊] 左→右30附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[右邊] 左→右300.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[右邊] 左→右300.05~0.85MPa握把朝下
39天 [無] 無壓力計Rc3/8Rc3/8[右邊] 左→右30附固定螺帽(面板固定用)0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 有[右邊] 左→右30附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 有[右邊] 左→右30附托架0.05~0.85MPa握把朝下
19天 [無] 無壓力計Rc3/8Rc3/8[有] 有[右邊] 左→右300.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[有] 有[右邊] 左→右30附托架0.05~0.85MPa握把朝下
8天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[有] 有[右邊] 左→右30附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc3/8Rc3/8[有] 有[右邊] 左→右30附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[有] 有[右邊] 左→右300.05~0.85MPa握把朝下
39天 [無] 無壓力計Rc3/8Rc3/8[右邊] 左→右40附托架0.05~0.85MPa握把朝下
8天 [無] 無壓力計Rc1/2Rc1/2[右邊] 左→右400.05~0.85MPa握把朝下
19天 [無] 無壓力計Rc1/2Rc1/2[右邊] 左→右40附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)Rc1/2Rc1/2[右邊] 左→右40附托架0.05~0.85MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/2Rc1/2[右邊] 左→右40附托架0.05~0.85MPa握把朝下
型號
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 回流功能 流動方向 本體尺寸 附屬品 設定壓力 握把方向/位置

Loading...

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 標準
形狀 標準 使用環境 標準 排氣結構 溢流型
壓力單位 製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa 訂製品規格