(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調壓閥 AR10-A~AR40-A (型號表)

SMC REGULATOR

調壓閥 AR10-A~AR40-A

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC調壓閥AR10-A~AR40-A。
【特長】
・節能調壓閥
・壓力降下量:最大改善50%

【20-Series 銅系・氟素系不可規格】
・對應限制銅系・氟素系材質使用的環境
・外形尺寸與標準品相同

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AR40-04M-Y-A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AR40-04M-Y-A
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 排氣結構 流動方向 本體尺寸 附屬品 設定壓力 壓力單位 訂製品規格 握把方向/位置
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc1/2Rc1/2[有] 溢流型[右邊] 左→右40無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝上

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 標準
形狀 標準 使用環境 標準 回流功能

調壓閥 AR10-A~AR40-A的型號AR40-04M-Y-A頁面。
記載關於型號AR40-04M-Y-A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AR10-M5BG-A
AR10-M5BG-Y-A
AR10-M5G-A
AR10-M5GH-A
AR40-06-A
AR40-06G-A
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 排氣結構 流動方向 本體尺寸 附屬品 設定壓力 壓力單位 訂製品規格 握把方向/位置
8天 [附壓力計] 圓形壓力計(無限位指示器)[其他] M[M5] M5x0.8[其他] M[M5] M5x0.8[有] 溢流型[右邊] 左→右10附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(無限位指示器)[其他] M[M5] M5x0.8[其他] M[M5] M5x0.8[有] 溢流型[右邊] 左→右10附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝上
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(無限位指示器)[其他] M[M5] M5x0.8[其他] M[M5] M5x0.8[有] 溢流型[右邊] 左→右10無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(無限位指示器)[其他] M[M5] M5x0.8[其他] M[M5] M5x0.8[有] 溢流型[右邊] 左→右10附固定螺帽(面板固定用)0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
8天 [無] 無壓力計Rc3/4Rc3/4[有] 溢流型[右邊] 左→右40無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc3/4Rc3/4[有] 溢流型[右邊] 左→右40無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767