(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

調壓閥 AR10-A~AR40-A

調壓閥 AR10-A~AR40-A

點擊圖片,放大顯示

  • 促銷至 2025/03/31截止

SMC調壓閥AR10-A~AR40-A。
【特長】
・節能調壓閥
・壓力降下量:最大改善50%

【20-Series 銅系・氟素系不可規格】
・對應限制銅系・氟素系材質使用的環境
・外形尺寸與標準品相同

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AR10-M5-A
AR10-M5BG-1-A
AR10-M5BG-A
AR10-M5BG-Y-A
AR10-M5G-A
AR10-M5GH-A
AR10-M5H-A
AR10-M5H-Z-A
AR20-01-A
AR20-01B-A
AR20-01BG-1-A
AR20-01BG-A
AR20-01BG-R-A
AR20-01BG-Y-A
AR20-01BM-A
AR20-01BM-R-A
AR20-01BM-Y-A
AR20-01G-A
AR20-02-1-A
AR20-02-A
AR20-02-R-A
AR20-02B-1-A
AR20-02B-A
AR20-02BG-1-A
AR20-02BG-A
AR20-02BG-N-A
AR20-02BG-R-A
AR20-02BG-RY-A
AR20-02BG-Y-A
AR20-02BM-A
AR20-02BM-R-A
AR20-02BM-Y-A
AR20-02G-1-A
AR20-02G-A
AR20-02H-A
AR20-02H-N-A
AR20-02M-A
AR20-F02-A
AR20-N01-A
AR25-02-A
AR25-02B-A
AR25-02BG-A
AR25-02BM-A
AR25-02G-A
AR25-03-A
AR25-03BG-A
AR25-03G-A
AR25-03H-A
AR25-03M-A
AR30-02-A
AR30-02BG-A
AR30-02BG-Y-A
AR30-02BM-A
AR30-02G-A
AR30-03B-A
AR30-03BG-A
AR30-03BG-A-X2068
AR30-03BG-R-A
AR30-03BM-A
AR30-03G-A
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 排氣結構 流動方向 本體尺寸 附屬品 設定壓力 壓力單位 訂製品規格 握把方向/位置
當日可能 [無] 無壓力計[其他] M[M5] M5x0.8[其他] M[M5] M5x0.8[有] 溢流型[右邊] 左→右10無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(無限位指示器)[其他] M[M5] M5x0.8[其他] M[M5] M5x0.8[有] 溢流型[右邊] 左→右10附托架0.02~0.2MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
8天 [附壓力計] 圓形壓力計(無限位指示器)[其他] M[M5] M5x0.8[其他] M[M5] M5x0.8[有] 溢流型[右邊] 左→右10附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(無限位指示器)[其他] M[M5] M5x0.8[其他] M[M5] M5x0.8[有] 溢流型[右邊] 左→右10附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝上
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(無限位指示器)[其他] M[M5] M5x0.8[其他] M[M5] M5x0.8[有] 溢流型[右邊] 左→右10無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(無限位指示器)[其他] M[M5] M5x0.8[其他] M[M5] M5x0.8[有] 溢流型[右邊] 左→右10附固定螺帽(面板固定用)0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
8天 [無] 無壓力計[其他] M[M5] M5x0.8[其他] M[M5] M5x0.8[有] 溢流型[右邊] 左→右10附固定螺帽(面板固定用)0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
19天 [無] 無壓力計[其他] M[M5] M5x0.8[其他] M[M5] M5x0.8[有] 溢流型[右邊] 左→右10附固定螺帽(板裝用)0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶單位標記:psi握把朝下
當日可能 [無] 無壓力計Rc1/8Rc1/8[有] 溢流型[右邊] 左→右20無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
8天 [無] 無壓力計Rc1/8Rc1/8[有] 溢流型[右邊] 左→右20附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/8Rc1/8[有] 溢流型[右邊] 左→右20附托架0.02~0.2MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/8Rc1/8[有] 溢流型[右邊] 左→右20附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/8Rc1/8[有] 溢流型[左邊] 右→左20附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/8Rc1/8[有] 溢流型[右邊] 左→右20附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝上
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc1/8Rc1/8[有] 溢流型[右邊] 左→右20附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc1/8Rc1/8[有] 溢流型[左邊] 右→左20附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc1/8Rc1/8[有] 溢流型[右邊] 左→右20附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝上
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/8Rc1/8[有] 溢流型[右邊] 左→右20無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
19天 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右20無安裝選配0.02~0.2MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
8天 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右20無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
19天 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[左邊] 右→左20無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
19天 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右20附托架0.02~0.2MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
當日可能 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右20附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右20附托架0.02~0.2MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右20附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[無] 非溢流[右邊] 左→右20附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[左邊] 右→左20附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[左邊] 右→左20附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝上
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右20附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝上
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右20附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[左邊] 右→左20附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右20附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝上
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右20無安裝選配0.02~0.2MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右20無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
8天 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右20附固定螺帽(面板固定用)0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
19天 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[無] 非溢流[右邊] 左→右20附固定螺帽(板裝用)0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右20無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
19天 [無] 無壓力計G1/4G1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右20無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
19天 [無] 無壓力計[NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8[有] 溢流型[右邊] 左→右20無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右25無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
19天 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右25附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右25附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右25附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右25無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
19天 [無] 無壓力計Rc3/8Rc3/8[有] 溢流型[右邊] 左→右25無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[有] 溢流型[右邊] 左→右25附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[有] 溢流型[右邊] 左→右25無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
19天 [無] 無壓力計Rc3/8Rc3/8[有] 溢流型[右邊] 左→右25附固定螺帽(板裝用)0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc3/8Rc3/8[有] 溢流型[右邊] 左→右25無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
當日可能 [無] 無壓力計Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右30無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右30附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右30附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝上
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右30附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右30無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
當日可能 [無] 無壓力計Rc3/8Rc3/8[有] 溢流型[右邊] 左→右30附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[有] 溢流型[右邊] 左→右30附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[有] 溢流型[右邊] 左→右30附托架0.05~0.85MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa0.85MPa設定握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[有] 溢流型[左邊] 右→左30附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)Rc3/8Rc3/8[有] 溢流型[右邊] 左→右30附托架0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
39天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)Rc3/8Rc3/8[有] 溢流型[右邊] 左→右30無安裝選配0.05~0.7MPa製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa握把朝下
型號
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 排氣結構 流動方向 本體尺寸 附屬品 設定壓力 壓力單位 訂製品規格 握把方向/位置

Loading...

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 標準
形狀 標準 使用環境 標準 回流功能

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767