(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型自由安裝型氣壓缸 CUJ Series Φ4/Φ6/Φ8/Φ10 (型號表)

SMC AIR CYLINDER

小型自由安裝型氣壓缸 CUJ Series  Φ4/Φ6/Φ8/Φ10

小型自由安裝型氣壓缸
【特長】
・與同品牌CU氣缸比較,全長最大約縮短64%;容積最大約減少70%
・可從4個方向安裝

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CDUJB10-8D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDUJB10-8D
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸運作方式 氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
端點鎖定 閥型 使用壓力
(MPa)
規格 磁簧開關 導桿前端形狀 訂製規格 鎖定組件磁石
8天 [複動] 複動1080.1~0.7-導桿前端內螺牙(φ4無螺牙)磁石内置

Loading...

  1. 1

基本資訊

連接桿運作方式 單桿 本體形狀 平板式氣缸 附加功能 標準
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70 緩衝
安裝支撐形式 基本型(通孔型)

小型自由安裝型氣壓缸 CUJ Series Φ4/Φ6/Φ8/Φ10的型號CDUJB10-8D頁面。
記載關於型號CDUJB10-8D之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CDUJB10-15D
CDUJB10-15DM
CDUJB10-20D
CDUJB10-8DM
CDUJB10-8S
CDUJB6-10D
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸運作方式 氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
端點鎖定 閥型 使用壓力
(MPa)
規格 磁簧開關 導桿前端形狀 訂製規格 鎖定組件磁石
8天 [複動] 複動10150.1~0.7-導桿前端內螺牙(φ4無螺牙)磁石内置
8天 [複動] 複動1015--0.1~0.7磁石内置-導桿前端外螺牙--
8天 [複動] 複動10200.1~0.7-導桿前端內螺牙(φ4無螺牙)磁石内置
8天 [複動] 複動1080.1~0.7-導桿前端外螺牙磁石内置
8天 單動(推出)1080.2~0.7-導桿前端內螺牙(φ4無螺牙)磁石内置
8天 [複動] 複動6100.15~0.7-導桿前端內螺牙(φ4無螺牙)磁石内置

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767