(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
輕巧型氣缸的迷你自由安裝氣缸。
【特長】
・無磁鐵:全長64%縮短,容積70%減少的省空間氣壓缸(與CU氣缸、雙作用型、帶磁石的比較)。
・帶磁鐵:全長20%縮短,容積45%減少的省空間氣壓缸(與CQS氣缸、雙作用型、帶磁石的比較)。
・附磁簧開關 (CDUJ系列: CDUJ)。
・可從4個方向安裝。
型號 |
---|
CDUJB10-10SM |
CDUJB10-15D |
CDUJB10-15DM |
CDUJB10-4DM |
CDUJB10-4S |
CDUJB10-4SM |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣壓缸運作方式 | 氣壓缸內徑 D (φ) | 行程 L (mm) | 端點鎖定 | 閥型 | 使用壓力 (MPa) | 種類 | 規格 | 磁簧開關 | 導桿前端形狀 | 訂製規格 | 鎖定組件磁鐵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39天 | 單動(推出) | 10 | 10 | 無 | 無 | 0.2~0.7 | - | - | 無 | 導桿前端外螺牙 | 無 | 內建磁鐵 | ||
8天 | [複動] 複動 | 10 | 15 | 無 | 無 | 0.1~0.7 | - | - | 無 | 導桿前端內螺牙 | 無 | 內建磁鐵 | ||
8天 | [複動] 複動 | 10 | 15 | - | - | 0.1~0.7 | 薄型氣壓缸 | 內建磁鐵 | - | 導桿前端外螺牙 | - | - | ||
8天 | [複動] 複動 | 10 | 4 | 無 | 無 | 0.1~0.7 | - | - | 無 | 導桿前端外螺牙 | 無 | 內建磁鐵 | ||
39天 | 單動(推出) | 10 | 4 | 無 | 無 | 0.2~0.7 | - | - | 無 | 導桿前端內螺牙 | 無 | 內建磁鐵 | ||
39天 | 單動(推出) | 10 | 4 | 無 | 無 | 0.2~0.7 | - | - | 無 | 導桿前端外螺牙 | 無 | 內建磁鐵 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策