(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

自由安裝氣壓缸 長行程型 桿止迴轉型 複動 單桿 CUK Series

SMC AIR CYLINDER

自由安裝氣壓缸 長行程型 桿止迴轉型 複動 單桿 CUK Series

SMC氣壓缸。
【特長】
・桿止迴轉型。
・可本體多面直接安裝省空間的氣壓缸。
・系列豐富充實。
・附磁簧開關(CDUK)。

(i)請注意

  • 詳細規格請參照型錄內容。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 磁簧開關單品請參考型錄P1581~P1672。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CDUK16-60D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDUK16-60D
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
氣壓缸內徑 D(φ) 16 行程 L(mm) 60 附加功能 附連接桿止迴機能
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70 端點鎖定
閥型 使用壓力(MPa) 0.1::0.7 緩衝 橡膠緩衝
通口螺牙種類 M5×0.8 磁簧開關 訂製規格
鎖定組件磁鐵 內建磁鐵

自由安裝氣壓缸 長行程型 桿止迴轉型 複動 單桿 CUK Series的型號CDUK16-60D頁面。
記載關於型號CDUK16-60D之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767