(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

自由安裝氣壓缸 長行程型 複動 單桿 CU Series

自由安裝氣壓缸 長行程型 複動 單桿 CU Series

本體可多面直接安裝的省空間氣壓缸。
【特長】
・省空間。
・可安裝磁簧開關。

(i)請注意

  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDU10-40D
CDU10-50D
CDU10-60D
CDU16-40D
CDU16-50D
CDU16-60D
CDU20-60D
CDU20-70D
CU16-40D
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
鎖定組件磁鐵
8天 10400.06~0.7內建磁鐵
19天 10500.06~0.7內建磁鐵
8天 10600.06~0.7內建磁鐵
19天 16400.06~0.7內建磁鐵
19天 16500.06~0.7內建磁鐵
39天 16600.06~0.7內建磁鐵
19天 20600.05~0.7內建磁鐵
8天 20700.05~0.7內建磁鐵
19天 16400.06~0.7無磁鐵

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70
端點鎖定 閥型 緩衝 橡膠緩衝
通口螺牙種類 M5×0.8 磁簧開關 訂製規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767