(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

自由安裝氣壓缸 桿止迴轉型 複動・雙桿 CUKW Series

SMC AIR CYLINDER

自由安裝氣壓缸 桿止迴轉型 複動・雙桿 CUKW Series

輕巧型自由安裝氣壓缸。
【特長】
・桿止迴轉型
・可多面直接安裝的省空間氣壓缸
・附磁簧開關

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CUKW10-25D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CUKW10-25D
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 雙桿 本體形狀 附導桿
氣壓缸內徑 D(φ) 10 行程 L(mm) 25 附加功能 附連接桿止迴機能
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70 端點鎖定
閥型 種類 附導桿氣壓缸 緩衝 橡膠緩衝
使用壓力(MPa) 0.13~0.7 規格 無磁鐵 通口螺牙種類 M5×0.8
連接器種類

自由安裝氣壓缸 桿止迴轉型 複動・雙桿 CUKW Series的型號CUKW10-25D頁面。
記載關於型號CUKW10-25D之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767