(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
本體可多面直接安裝的省空間氣壓缸。
【特長】
・省空間。
・可安裝磁簧開關。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
CDUK6-5D |
CDUK6-10D |
CDUK6-15D |
CDUK6-20D |
CDUK10-5D |
CDUK10-10D |
CDUK10-20D |
CDUK10-25D |
CDUK10-30D |
CDUK16-10D |
CDUK16-15D |
CDUK20-15D |
CDUK20-20D |
CDUK20-40D |
CDUK20-50D |
CUK6-15D |
CUK10-30D |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣壓缸內徑 D (φ) | 行程 L (mm) | 使用壓力 (MPa) | 訂製規格 | 鎖定組件磁鐵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 6 | 5 | 0.15~0.7 | 無 | 內建磁鐵 | ||
8天 | 6 | 10 | 0.15~0.7 | 無 | 內建磁鐵 | ||
19天 | 6 | 15 | 0.15~0.7 | 無 | 內建磁鐵 | ||
19天 | 6 | 20 | 0.15~0.7 | 無 | 內建磁鐵 | ||
8天 | 10 | 5 | 0.1~0.7 | 無 | 內建磁鐵 | ||
8天 | 10 | 10 | 0.1~0.7 | 無 | 內建磁鐵 | ||
8天 | 10 | 20 | 0.1~0.7 | 無 | 內建磁鐵 | ||
8天 | 10 | 25 | 0.1~0.7 | 無 | 內建磁鐵 | ||
8天 | 10 | 30 | 0.1~0.7 | 無 | 內建磁鐵 | ||
8天 | 16 | 10 | 0.1~0.7 | 無 | 內建磁鐵 | ||
8天 | 16 | 15 | 0.1~0.7 | 無 | 內建磁鐵 | ||
19天 | 20 | 15 | 0.08~0.7 | 無 | 內建磁鐵 | ||
8天 | 20 | 20 | 0.08~0.7 | 無 | 內建磁鐵 | ||
8天 | 20 | 40 | 0.08~0.7 | 無 | 內建磁鐵 | ||
39天 | 20 | 50 | 0.08~0.7 | 無 | 內建磁鐵 | ||
19天 | 6 | 15 | 0.15~0.7 | 無 | 無磁鐵 | ||
39天 | 10 | 30 | 0.1~0.7 | 無 | 無磁鐵 |
Loading...
氣壓缸運作方式 | 複動 | 連接桿運作方式 | 單桿 | 本體形狀 | 滑塊形 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 附連接桿止迴機能 | 環境・用途 | 標準 | 周圍溫度(℃) | -10::70 |
端點鎖定 | 無 | 閥型 | 無 | 緩衝 | 橡膠緩衝 |
通口螺牙種類 | M5×0.8 | 磁簧開關 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策