(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

自由安裝型氣壓缸 單動 推・拉 CU Series

自由安裝型氣壓缸 單動 推・拉 CU Series

精巧型自由安裝型氣壓缸。
【特長】
・本體可直接多面安裝的省空間設計。
・系列豐富
・附磁簧開關。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDU6-5S
CDU6-10S
CDU6-15S
CU6-10T
CU10-15T
CU20-15S
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸運作方式 氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
規格 磁簧開關
19天 單動(推出)650.2~0.7內建磁鐵無磁簧開關
39天 單動(推出)6100.2~0.7內建磁鐵無磁簧開關
19天 單動(推出)6150.2~0.7內建磁鐵無磁簧開關
19天 [單動(拉入)] 單動(拉入)6100.2~0.7無磁鐵-
8天 [單動(拉入)] 單動(拉入)10150.15~0.7無磁鐵-
39天 單動(推出)20150.13~0.7無磁鐵-

Loading...

  1. 1

基本資訊

連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形 附加功能 標準
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70 端點鎖定
閥型 種類 薄型氣壓缸 緩衝 橡膠緩衝
通口螺牙種類 M5×0.8 訂製規格 連接器種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767