(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
小型自由安裝型氣壓缸。
【特長】
・小型本體。
・配線・配管集中在1個方向。
・可從4個方向安裝。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣壓缸運作方式 | 氣壓缸內徑 D (φ) | 行程 L (mm) | 周圍溫度 (℃) | 使用壓力 (MPa) | 磁簧開關 | 開關數 | 導桿前端形狀 | 鎖定組件磁鐵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | [複動] 複動 | 6 | 4 | -10~60 | 0.15~0.7 | F8N | 2 | 導桿前端內螺牙 | 內建磁鐵 | ||
19天 | [複動] 複動 | 6 | 15 | -10~60 | 0.15~0.7 | F8N | 2 | 導桿前端外螺牙 | 內建磁鐵 | ||
19天 | [複動] 複動 | 8 | 4 | -10~60 | 0.15~0.7 | F8B | 1 | 導桿前端外螺牙 | 內建磁鐵 | ||
19天 | [複動] 複動 | 10 | 15 | -10~60 | 0.1~0.7 | F8N | 2 | 導桿前端內螺牙 | 內建磁鐵 | ||
8天 | [複動] 複動 | 4 | 4 | -10~70 | 0.15~0.7 | 無 | - | 導桿前端外螺牙 | 無磁鐵 | ||
19天 | [複動] 複動 | 4 | 6 | -10~70 | 0.15~0.7 | 無 | - | 無螺牙 | 無磁鐵 | ||
19天 | 單動(推出) | 4 | 6 | -10~70 | 0.35~0.7 | 無 | - | 無螺牙 | 無磁鐵 | ||
19天 | [複動] 複動 | 4 | 10 | -10~70 | 0.15~0.7 | 無 | - | 導桿前端外螺牙 | 無磁鐵 | ||
39天 | [複動] 複動 | 4 | 20 | -10~70 | 0.15~0.7 | 無 | - | 導桿前端外螺牙 | 無磁鐵 | ||
19天 | [複動] 複動 | 6 | 4 | -10~70 | 0.15~0.7 | 無 | - | 導桿前端內螺牙 | 無磁鐵 | ||
8天 | [複動] 複動 | 8 | 4 | -10~70 | 0.15~0.7 | 無 | - | 導桿前端內螺牙 | 無磁鐵 | ||
19天 | 單動(推出) | 8 | 4 | -10~70 | 0.3~0.7 | 無 | - | 導桿前端內螺牙 | 無磁鐵 | ||
39天 | [複動] 複動 | 8 | 10 | -10~70 | 0.15~0.7 | 無 | - | 導桿前端內螺牙 | 無磁鐵 | ||
19天 | 單動(推出) | 8 | 10 | -10~70 | 0.3~0.7 | 無 | - | 導桿前端內螺牙 | 無磁鐵 | ||
19天 | [複動] 複動 | 8 | 15 | -10~70 | 0.15~0.7 | 無 | - | 導桿前端內螺牙 | 無磁鐵 | ||
19天 | [複動] 複動 | 8 | 15 | -10~70 | 0.15~0.7 | 無 | - | 導桿前端外螺牙 | 無磁鐵 | ||
19天 | [複動] 複動 | 8 | 20 | -10~70 | 0.15~0.7 | 無 | - | 導桿前端內螺牙 | 無磁鐵 | ||
19天 | 單動(推出) | 10 | 4 | -10~70 | 0.2~0.7 | 無 | - | 導桿前端內螺牙 | 無磁鐵 | ||
8天 | [複動] 複動 | 10 | 6 | -10~70 | 0.1~0.7 | 無 | - | 導桿前端內螺牙 | 無磁鐵 | ||
8天 | [複動] 複動 | 10 | 10 | -10~70 | 0.1~0.7 | 無 | - | 導桿前端內螺牙 | 無磁鐵 | ||
19天 | 單動(推出) | 10 | 10 | -10~70 | 0.2~0.7 | 無 | - | 導桿前端內螺牙 | 無磁鐵 | ||
8天 | [複動] 複動 | 10 | 15 | -10~70 | 0.1~0.7 | 無 | - | 導桿前端內螺牙 | 無磁鐵 | ||
39天 | [複動] 複動 | 10 | 15 | -10~70 | 0.1~0.7 | 無 | - | 導桿前端外螺牙 | 無磁鐵 |
Loading...
連接桿運作方式 | 單桿 | 本體形狀 | 滑塊形 | 附加功能 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
環境・用途 | 標準 | 端點鎖定 | 無 | 閥型 | 無 |
緩衝 | 無 | 安裝支撐形式 | 基本型(通孔型) | 訂製規格 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策