(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

氣壓缸 止迴轉直接安裝 複動・單桿 CJ2RK Series

氣壓缸 止迴轉直接安裝 複動・單桿 CJ2RK Series

SMC氣壓缸。
【特長】
・氣壓缸安裝自由度提高。
・磁簧開關容易微調整。
・開關托架為透明化設計提昇了指示燈的辨視性。
・φ6的蓋端蓋的配管孔位置追加徑方向90°。
・桿前端金具、 搖擺座固定金具的型號已設定完成。
・採用六角形的活塞桿,活塞桿不迴轉的氣壓缸。

(i)請注意

  • 詳細規格請參照型錄內容。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 磁簧開關單品請參考型錄P1581~P1672。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDJ2RKA16-100Z-B
CJ2RKA10-30Z
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
自動開關安裝型態 鎖定組件磁鐵
39天 16100夾環安裝內建磁鐵
19天 1030-無磁鐵

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 標準
附加功能 附連接桿止迴機能 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70
端點鎖定 閥型 使用壓力(MPa) 0.06::0.7
緩衝 橡膠緩衝 磁簧開關 頭蓋孔口位置 與軸成90°
導桿前端零件 無零件 安裝支撐形式 底面安裝型 訂製規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767