(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

氣壓缸標準型 單動・(推・拉) CJ2 Series

氣壓缸標準型 單動・(推・拉) CJ2 Series

SMC氣壓缸。
【特長】
・追加安裝件兩側腳架・桿側法蘭・附兩側凸台。
・氣壓缸安裝自由度提高。
・追加設定附凸台蓋端蓋。
・磁簧開關容易微調整。
・開關托架為透明化設計提昇了指示燈的辨視性。
・φ6的蓋端蓋的配管孔位置追加徑方向90°。
・桿前端金具、 搖擺座固定金具的型號已設定完成。

(i)請注意

  • 詳細規格請參照型錄內容。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 磁簧開關單品請參考型錄P1581~P1672。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CJ2B6-5SRZ
CJ2B16-15SZ
CJ2B16-15TZ
CJ2B16-25SZ
CJ2B16-45SZ
CJ2D10-20TZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸運作方式 氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
頭蓋孔口位置 安裝支撐形式
19天 單動(推出)650.2~0.7軸方向基本型
39天 單動(推出)16150.15~0.7與軸成90°基本型
19天 [單動(拉入)] 單動(拉入)16150.15~0.7與軸成90°基本型
19天 單動(推出)16250.15~0.7與軸成90°基本型
19天 單動(推出)16450.15~0.7與軸成90°基本型
19天 [單動(拉入)] 單動(拉入)10200.15~0.7與軸成90°2山搖擺型

Loading...

  1. 1

基本資訊

連接桿運作方式 單桿 本體形狀 標準 附加功能 標準
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70 端點鎖定
閥型 緩衝 橡膠緩衝 磁簧開關
搖擺固定零件 無零件 導桿前端零件 無零件 訂製規格
鎖定組件磁鐵 無磁鐵

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767