(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

氣壓缸標準型 複動・雙桿 CJ2W Series

氣壓缸標準型 複動・雙桿 CJ2W Series

SMC氣壓缸。
【特長】
・氣壓缸安裝自由度提升。
・磁簧開關位置容易微調整。
・開關托架為透明化設計,提昇了指示燈的辨識性。

(i)請注意

  • 詳細規格請參照型錄內容。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 磁簧開關單品請參考型錄P1581~P1672。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDJ2WB16-200Z-B
CJ2WB16-200Z
型號數量折扣標準
出貨日
自動開關安裝型態 鎖定組件磁鐵
19天 夾環安裝內建磁鐵
19天 -無磁鐵

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 雙桿 本體形狀 標準
氣壓缸內徑 D(φ) 16 行程 L(mm) 200 附加功能 標準
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70 端點鎖定
閥型 使用壓力(MPa) 0.1::0.7 緩衝 橡膠緩衝
磁簧開關 安裝支撐形式 基本型 訂製規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767