(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

筆型氣壓缸 單動・推出型 CJP Series

筆型氣壓缸 單動・推出型 CJP Series

全長短小的行程迷你型氣壓缸。
【特長】
・可連接快速接頭。
・小型・輕量

(i)請注意

  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CJPB4-5-B
CJPB4-10-B
CJPB4-15-B
CJPB6-5-B
CJPB6-15-B
CJPB10-5-B
CJPB10-10-B
CJPB10-10H4-B
CJPB10-15-B
CJPB15-15-B
CJPS6-5-B
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
規格 安裝支撐形式
8天 450.3~0.7無軟管接頭面板安裝型
8天 4100.3~0.7無軟管接頭面板安裝型
39天 4150.3~0.7無軟管接頭面板安裝型
8天 650.2~0.7無軟管接頭面板安裝型
8天 6150.2~0.7無軟管接頭面板安裝型
8天 1050.15~0.7無軟管接頭面板安裝型
8天 10100.15~0.7無軟管接頭面板安裝型
39天 10100.15~0.7軟管接頭ø4/ø2.5氣壓管用面板安裝型
8天 10150.15~0.7無軟管接頭面板安裝型
19天 15150.15~0.7無軟管接頭面板安裝型
8天 650.2~0.7無軟管接頭埋入型

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 單動(推出) 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 其他
附加功能 標準 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70
端點鎖定 閥型 緩衝
磁簧開關 導桿前端形狀 無螺牙 訂製規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767