(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

氣壓缸 直接安裝型 複動・單桿 CM2R Series

氣壓缸 直接安裝型 複動・單桿 CM2R Series

桿前端形狀為內螺牙型的標準化氣壓缸
【特長】
・依使用用途,可選擇桿前端形狀
・豐富的安裝支撐零件
・磁簧開關位置容易微調整
・開關托架為透明化設計,提升了指示燈的辨識性
・直接安裝型CM2R Series利用四方型的桿端蓋,可直接安裝
・實現省空間
・安裝精度、強度的提升
・有前面安裝型與底面安裝型的兩種類

(i)請注意

  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 商品圖片為系列代表圖。。部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDM2RA20-50Z
CDM2RB32-125AZ-H7BAL
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
緩衝 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 安裝支撐形式
8天 2050橡膠緩衝底面安裝型
19天 32125空氣緩衝H7BA32正面安裝型

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 標準
附加功能 標準 環境・用途 標準 使用壓力(MPa) 0.05~1.0
規格 內建磁鐵 導桿前端零件 無零件 導桿前端形狀 導桿前端外螺牙
訂製規格 型式 空壓型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767