(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氣壓缸 標準型 單動・(推・拉) CM2 Series

氣壓缸 標準型 單動・(推・拉) CM2 Series

SMC氣壓缸
【特長】
・桿前端形狀母螺牙型為標準化
・依使用用途,可選擇桿前端形狀
・磁簧開關位置容易微調整
・開關托架為透明化設計,提昇了指示燈的辨識性
・設定1山搖擺、 吊耳用搖擺座固定金具

(i)請注意

  • 詳細規格請參照型錄內容。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 磁簧開關相關資訊請參考商品型錄P1581~P1672。
    磁簧開關共通規格請參考P1584~P1588。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDM2B32-100TZ
CM2B32-50SZ
CM2B32-175TZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸運作方式 行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
19天 [單動(拉入)] 單動(拉入)1000.23~1.0
39天 單動(推出)500.18~1.0
19天 [單動(拉入)] 單動(拉入)1750.23~1.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

連接桿運作方式 單桿 本體形狀 標準 氣壓缸內徑 D(φ) 32
附加功能 標準 環境・用途 標準 緩衝 橡膠緩衝
規格 內建磁鐵 磁簧開關 導線長度(m)
開關數 搖擺固定零件 無零件 導桿前端零件 無零件
安裝支撐形式 基本型(附兩側凸台) 導桿前端形狀 導桿前端外螺牙 訂製規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767