(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氣壓缸 標準型 複動・單桿 CM2 Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

氣壓缸 標準型 複動・單桿 CM2 Series

桿前端形狀為內螺牙型的標準化氣壓缸
【特長】
・依使用用途,可選擇桿前端形狀
・豐富的安裝支撐零件
・磁簧開關位置容易微調整
・開關托架為透明化設計,提升了指示燈的辨識性
・設定1山搖擺、吊耳用搖擺座固定零件
・平端型全長短縮
・追加設定耐水性小型磁簧開關

(i)請注意

  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 商品圖片為系列代表圖。。部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CDM2B40-210AZ

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDM2B40-210AZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
附加功能 環境・用途 周圍溫度
(℃)
緩衝 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 搖擺固定零件 安裝支撐形式 訂製規格 型式
19天 40210標準標準-10~70空氣緩衝--基本型(附兩側凸台)空壓型

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 標準
使用壓力(MPa) 0.05::1 規格 內建磁鐵 通口螺牙種類 Rc
導桿前端零件 無零件 導桿前端形狀 外螺牙 防塵套

氣壓缸 標準型 複動・單桿 CM2 Series的型號CDM2B40-210AZ頁面。
記載關於型號CDM2B40-210AZ之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CDM2B25-60Z
CDM2B32-175AZ-A93L
CDM2B32-180Z-C73L
CDM2B40-700AZ
CDM2B40-85AZ
CDM2B40-860AZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
附加功能 環境・用途 周圍溫度
(℃)
緩衝 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 搖擺固定零件 安裝支撐形式 訂製規格 型式
19天 2560標準標準-10~70橡膠緩衝--基本型(附兩側凸台)空壓型
19天 32175標準標準-10~60空氣緩衝A933m2基本型(附兩側凸台)空壓型
19天 32180標準標準-10~60橡膠緩衝C733m2基本型(附兩側凸台)空壓型
19天 40700標準標準-10~70空氣緩衝--基本型(附兩側凸台)空壓型
19天 4085標準標準-10~70空氣緩衝--基本型(附兩側凸台)空壓型
19天 40860標準標準-10~70空氣緩衝--基本型(附兩側凸台)空壓型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767